2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

PRBUP-3-T



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
PRBUP-3-T

PRBUP-3-T

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT, Terminais
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
23 W
Consumo de energia (retenção)
7.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
reversível com app
Controle manual
Manivela sextavada de 7 mm, fornecida
Ângulo de rotação
90°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank