2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

SY4-220



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
SY4-220

SY4-220

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 230 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT
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
AC 230 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
253 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
[400 Nm]
Tipo de controle
3 pontos
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Volante
Ângulo de rotação
90°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
20 s
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
Acessório elétrico

EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...6

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...6, CA 120 V, MFT

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...5

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
HOA-120V

HOA-120V

Desligamento elétrico local para atuador da série SY4...12, CA 120 V, on/off