2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

SY8-110



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
SY8-110

SY8-110

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 120 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT
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
AC 120 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
504 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
[1500 Nm]
Tipo de controle
3 pontos
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Volante
Ângulo de rotação
90°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
51 s
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY7...12

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
HOA-120V

HOA-120V

Desligamento elétrico local para atuador da série SY4...12, CA 120 V, on/off