2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

UGVL+SVKB24-MFT



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
UGVL+SVKB24-MFT

UGVL+SVKB24-MFT

Linkage de válvula globo universal com atuadores das séries LV e SV
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
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
  • Vídeos do produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
3 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Força
340 lbf [1500 N]
Tipo de controle
MFT/programável
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com switch
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
35...150 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
Vídeos do produto

Atuadores de válvulas de globo de alta geração e conexões de modernização

Jogue agora Compartilhar via e-mail
Acessórios

Acessório elétrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes e diagnósticos

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU