2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

UGVL+SVX24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
UGVL+SVX24-SR

UGVL+SVX24-SR

Linkage de válvula globo universal com atuadores das séries LV e SV
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
  • Vídeos do Produto
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Força
1500 N [340 lbf]
Tipo de controle
CC 2...10 V
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Categoria de proteção
IP54
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
Vídeos do Produto

Atuadores de válvulas de globo de alta geração e conexões de modernização

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça