Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 6,5 VA
- Força
- 2000 N [450 lbf]
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Sentido do movimento do motor
- selecionável com interruptor
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com switch
- Controle manual
- Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
- Curso
- 2" [50 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s /
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 ou 150 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <35 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2