2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

WGVL+EVX120-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
WGVL+EVX120-3

WGVL+EVX120-3

Linkage de válvula globo Warren com atuadores das séries EV, RV e AVK
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
1,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Força
2500 N [560 lbf]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
Curso
2" [50 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Categoria de proteção
IP54