2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

WGVL+RVB24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
WGVL+RVB24-3

WGVL+RVB24-3

Linkage de válvula globo Warren com atuadores das séries EV, RV e AVK
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
6 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
11 VA
Força
1010 lbf [4500 N]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor
Controle manual
Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
Curso
2" [50 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Categoria de proteção
IP54