3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QPT-D+CQKB24-SR-LL



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QPT-D+CQKB24-SR-LL

Z2050QPT-D+CQKB24-SR-LL

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, GPM 2
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente aberto, posição à prova de falhas, Modulação
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
  • Vídeos do produto
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Numero de vias
2 vias
Vazão
2
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
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
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
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
Vídeos do produto

Introdução ao PIQCV, válvula de zona independente de pressão

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Diferença ZoneTight

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo – Válvula de zona independente de pressão PIQCV

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça