3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QPTPF-B+CQB24-SR-L



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QPTPF-B+CQB24-SR-L

Z2050QPTPF-B+CQB24-SR-L

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, GPM 0.9
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente aberto, Modulação
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
  • Vídeos do Produto
Detalhes

Especificações

Especificações da Válvula

Numero de vias
2 vias
Vazão
0.9
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
250 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Press fit
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
0.3 W
Consumo de energia (retenção)
0.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
1 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
Categoria de proteção
IP40
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
Vídeos do Produto

Introdução ao PIQCV, válvula de zona independente de pressão

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Diferença ZoneTight

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo – Válvula de zona independente de pressão PIQCV

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça