Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 3.5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 6,5 VA
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de controle
- CC 2...10 V
- Sentido do movimento do motor
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Botão manual externo
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 95 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 45, 60, 150 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2