SF24A-SZ
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54
- Liste de prix
- CHF 517.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm
K7-2
Noix d’entraînement réservible, pour montage central, pour axes de registre ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm
KH-AFB
Levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage ø10...22 mm, Largeur fente de 8.2 mm
KH8
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm
Z-ARS230L
Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF10-NSA-F
Adaptateurs inserts, 10x10 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF12-NSA-F
Adaptateurs inserts, 12x12 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF15-NSA-F
Adaptateurs inserts, 15x15 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF16-NSA-F
Adaptateurs inserts, 16x16 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces
ZG-AFB
Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté
ZSD-B.1
Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces
Accessoire électrique
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable à l’aide du commutateur G / D
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]