2. Servomoteurs
  3. Servomoteur ultra rapides

TMC24A-SR-F



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
TMC24A-SR-F

TMC24A-SR-F

Servomoteur rotatif rapide, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Emboîtement 8x8 mm, IP54

Cet article est produit pour la commande et ne peut donc être renvoyé s'il n'est plus nécessaire.

Liste de prix
CHF 252.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm

Liste de prix: CHF 64.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA

K-ELA

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...20 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 250.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA10

K-ELA10

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...10 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 378.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA13

K-ELA13

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...13 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 378.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA16

K-ELA16

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...16 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 378.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K5A

K5A

Noix d'entraînement, pour axes de registre L 13...30 mm, plage de serrage ø8...12 mm, mécanisme anti-rotation 180 mm et 2 vis inclus

Liste de prix: CHF 35.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 80.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PI

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 74.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 158.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 158.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 158.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 250.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 250.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 250.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 85.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 114.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: CHF 152.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: CHF 184.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: CHF 184.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: CHF 131.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: CHF 357.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.4 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
3 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
2 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Interface mécanique
Emboîtement 8x8 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)