01PT-1BP
Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive, Pt1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6/4 mm
- Liste de prix
- CHF 98.70
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
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: CHF 49.00
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- Pt1000
- Signal de sortie passif température
- Pt1000
- Longueur du plongeur
- 200 mm