01APS-10R
Pressostat différentiel, 20...300 Pa, Commutateur
Pièces comprises : tube PVC 2 m, 2 connecteurs de gaine (matière plastique), vis
- Liste de prix
- CHF 43.30
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
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22AP-A05.1
Kit de connecteur de conduit pour 01APS-..
Emballage multiple 50 pièces
Liste de prix: CHF 215.00
Prix net: ...
A-22AP-A09.1
Connecteur de gaine, L 80 mm, pour 01APS-..
Emballage multiple 90 pièces
Liste de prix: CHF 92.70
Prix net: ...
Accessoire électrique
A-22AP-A11.1
Entrée de câble, M20x1.5, pour 01APS-..
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: CHF 33.00
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
- Commutateur
- Plage de mesure de pression
- 20...300 Pa
- Plage de mesure de pression
- 0.08...1.20 inch WC
- Remarque relative au signal de sortie du pressostat
- Intensité max. de courant de contact 1,0 A / AC 250 V