01ATS-104XC
Surveillance du givre, Commutateur, -10...15°C, Capillarité 3 m, Réinit. manuelle
Pièces comprises : kit de montage avec 6 supports de montage
- Liste de prix
- CHF 149.00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Givre
- Sortie
- Commutateur
- Remarque relative au signal de sortie de la protection contre le givre
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ réglage du commutateur 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ réglage du commutateur 1-4
- DC 230 V, 0,25 A