01CT-1APF
Capteur de température à câble avec bride de montage passive, Pt100, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm, Câble 2 m, 2 fils
Pièces comprises : bride de montage
- Liste de prix
- CHF 36.90
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- Pt100
- Signal de sortie passif température
- Pt100
- Longueur du plongeur
- 200 mm