2. Capteurs/Compteurs
  3. Modules d’ambiance

22RTM-18-1



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22RTM-18-1

22RTM-18-1

Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance CO₂/humidité/température active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, LED, PC, blanc, RAL 9003

Pièces comprises : vis

Ce produit est également disponible avec votre logo personnalisé à l'avant.

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.

Liste de prix
CHF 327.00
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
  • Vidéos produits
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
Intégration de systèmes

Documents courants
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: CHF 490.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • CO₂
  • Température
  • Humidité
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Plage de mesure du CO₂
Réglage par défaut: 0...2000 ppm
Plage de mesure de l'humidité
Réglage par défaut : 0...100% RH
Plage de mesure de la température
0...50°C [32...122°F]
Communication
MP-Bus
Type d'affichage
LED

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)