2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

GR24A-R



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
GR24A-R

GR24A-R

Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54, F05/F07

Un adaptateur à emboîtement est nécessaire pour l'installation et doit être commandé séparément.
Voir « Accessoires mécaniques »

Liste de prix
CHF 537.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZGF-14

ZGF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x33 mm (lxøxH), pour GR..-R

Liste de prix: CHF 72.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGF-17

ZGF-17

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 17xø22x33 mm (lxøxH), pour GR..-R

Liste de prix: CHF 72.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGV-14

ZGV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x40 mm (LxWxH), pour GR..-R

Liste de prix: CHF 67.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGV-16

ZGV-16

Adaptateur à emboîtement carré, 16x16x40 mm (LxlxH), pour GR..-R

Liste de prix: CHF 67.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGV-17

ZGV-17

Adaptateur à emboîtement carré, 17x17x20 mm (LxlxH), pour GR..-R

Liste de prix: CHF 67.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGV-19

ZGV-19

Adaptateur à emboîtement carré, 19x19x40 mm (LxlxH), pour GR..-R

Liste de prix: CHF 67.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-001

ZGI-001

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x20 mm (LxlxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-002

ZGI-002

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x20 mm (LxlxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-003

ZGI-003

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-004

ZGI-004

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-009

ZGI-009

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 11xø17x15 mm (lxøxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-010

ZGI-010

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 10xø17x15 mm (lxøxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-012

ZGI-012

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 12x12x35 mm (LxlxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-013

ZGI-013

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 10x10x15 mm (LxlxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-014

ZGI-014

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 8xø17x15 mm (lxøxH)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZGI-015

ZGI-015

Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 9xø17x15 mm (lxøxh)

Liste de prix: CHF 83.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 85.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 114.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
40 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)