2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

HTYD24-SR



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
HTYD24-SR

HTYD24-SR

Servomoteur rotatif pour vannes de mélange, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

Liste de prix
CHF 308.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

MS-NRA

MS-NRA

Kit de montage pour vanne de mélange LK

Liste de prix: CHF 11.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRB

MS-NRB

Kit de montage pour vannes de mélange Barberi

Liste de prix: CHF 11.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRC

MS-NRC

Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA

Liste de prix: CHF 35.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRC1

MS-NRC1

Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..

Liste de prix: CHF 134.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRE

MS-NRE

Kit de montage pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm

Liste de prix: CHF 18.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRE6

MS-NRE6

Kit de montage pour vannes de mélange ESBE VRG/VRB/VRH

Liste de prix: CHF 17.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRH

MS-NRH

Kit de montage pour vannes de mélange Hora

Liste de prix: CHF 20.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRL

MS-NRL

Kit de montage pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF

Liste de prix: CHF 25.70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRLA

MS-NRLA

Kit de montage pour vannes de mélange Lazzari

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRLO

MS-NRLO

Kit de montage pour vannes de mélange Lovato

Liste de prix: CHF 13.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRS

MS-NRS

Kit de montage pour vannes de mélange Satchwell MB

Liste de prix: CHF 38.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MS-NRSF

MS-NRSF

Kit de montage pour vannes de mélange Satchwell MBF

Liste de prix: CHF 61.70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
WNR

WNR

Kit de montage

Liste de prix: CHF 40.80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
3 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
5 Nm
Type de commande
DC 0...10 V
Direction du mouvement du moteur
rotation horaire (cw)
Commande manuelle
Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
Angle de rotation
90°
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)