HTD24-3
Servomoteur rotatif pour vannes de mélange, 5 Nm, AC 24 V, 3 points, 140 s, IP40
- Liste de prix
- CHF 230.00
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
MS-NRC
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA
Liste de prix: CHF 35.20
Prix net: ...
MS-NRC1
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..
Liste de prix: CHF 134.00
Prix net: ...
MS-NRE
Kit de montage pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm
Liste de prix: CHF 18.00
Prix net: ...
MS-NRE6
Kit de montage pour vannes de mélange ESBE VRG/VRB/VRH
Liste de prix: CHF 17.20
Prix net: ...
MS-NRL
Kit de montage pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
Liste de prix: CHF 25.70
Prix net: ...
Accessoire électrique
SNR
Contacts auxiliaires 1x SPDT Servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble
Liste de prix: CHF 41.70
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 5 Nm
- Type de commande
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- rotation horaire (cw)
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Angle de rotation
- 90°
- Temps de course (moteur)
- 140 s / 90°
- Indice de protection
- IP40