2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

NR24-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NR24-T

NR24-T

Servomoteur rotatif pour vannes de mélange, 10 Nm, AC 24 V, 3 points, 140 s, IP40, Borniers

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 6 à 8 mm de diamètre)
Couple
10 Nm
Type de commande
3 points
Direction du mouvement du moteur
rotation horaire (cw)
Commande manuelle
Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
Angle de rotation
90°
Temps de course (moteur)
140 s / 90°
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)