2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

SR230P-R



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SR230P-R

SR230P-R

Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Un adaptateur à emboîtement est nécessaire pour l'installation et doit être commandé séparément.
Voir « Accessoires mécaniques »

Suite à l'arrêt de fabrication du matériel, les couvercles des boîtiers Robustline seront fournis en gris au lieu d'en orange.

Rien d'autre ne change.

Liste de prix
CHF 850.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZPF-08

ZPF-08

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-09

ZPF-09

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xø12x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-10

ZPF-10

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-11

ZPF-11

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xø14x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-14

ZPF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPK-12

ZPK-12

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø12x4x57 mm (øxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPK-14

ZPK-14

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø14x5x57 mm (øxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-08

ZPV-08

Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-09

ZPV-09

Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-10

ZPV-10

Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-11

ZPV-11

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-12

ZPV-12

Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-14

ZPV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: CHF 63.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
HH230

HH230

Chauffage, avec hygrostat mécanique

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
HT230

HT230

Chauffage, avec thermostat réglable

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
S2A GR

S2A GR

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: CHF 129.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
3 W
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
Couple
20 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)