2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

SR24A-R



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SR24A-R

SR24A-R

Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Un adaptateur à emboîtement est nécessaire pour l'installation et doit être commandé séparément.
Voir « Accessoires mécaniques »

Liste de prix
CHF 344.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZSF-08

ZSF-08

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSF-09

ZSF-09

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xø12x57 mm (lxøxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSF-10

ZSF-10

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSF-11

ZSF-11

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xø14x57 mm (lxøxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSF-14

ZSF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x57 mm (lxøxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSK-12

ZSK-12

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø12x4x57 mm (øxlxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSK-14

ZSK-14

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø14x5x57 mm (øxlxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSV-08

ZSV-08

Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSV-09

ZSV-09

Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSV-10

ZSV-10

Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSV-11

ZSV-11

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH, carré intérieur), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSV-12

ZSV-12

Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSV-14

ZSV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..-R

Liste de prix: CHF 68.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 85.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 114.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
20 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)