Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

SV24A-MP-RE

Servomoteur pour vanne à siège (RetroFIT), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 20 mm, IP54, Borniers

Liste de prix
CHF 911.00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

CAD / BIM

Intégration de systèmes

Documents actuels

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZNV-203

Entretoise pour LDM, course 20 mm

Liste de prix: CHF 56.70
Prix net: ...

ZNV-204

Entretoise pour Sauter, course 20 mm

Liste de prix: CHF 56.70
Prix net: ...

ZNV-205

Kit d’adaptateur Danfoss

Liste de prix: CHF 20.80
Prix net: ...

ZNV-207

Adaptateur d'axe pour LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Liste de prix: CHF 72.30
Prix net: ...

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: CHF 19.80
Prix net: ...

Accessoires électriques

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

Liste de prix: CHF 176.00
Prix net: ...

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 144.00
Prix net: ...

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: CHF 264.00
Prix net: ...

Outils

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: CHF 386.00
Prix net: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: CHF 100.00
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: CHF 33.50
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: CHF 630.00
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: CHF 942.00
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: CHF 832.00
Prix net: ...
Vidéos produits
Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Belimo Retrofit : Montage simple et universel sur vanne à siège

Belimo propose une gamme de Retrofit universel qui permet de remplacer les servomoteurs de vannes à siège du marché.

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Comment installer un servomoteur de vanne à siège et une tringlerie Retrofit

Conçus pour une vaste gamme d’installations de CVC, les servomoteurs pour tringleries Retrofit sont facilement adaptables, ce qui simplifie la prise de décision, l’installation et l'entretien à long-terme. 

Détails

Spécifications

Course
20 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Indice de protection
IP54
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
4 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • Réglable
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Temps de course réglable
90...150 s
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Type de mouvement
Linéaires