HTL24-3-T
Servomoteur rotatif pour vannes de mélange, 10 Nm, AC 24 V, 3 points, 280 s, IP40, Borniers
- Liste de prix
- CHF 240.00
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
MS-NRC
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA
Liste de prix: CHF 29.60
Prix net: ...
MS-NRC1
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..
Liste de prix: CHF 113.00
Prix net: ...
MS-NRE
Kit de montage pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm
Liste de prix: CHF 15.10
Prix net: ...
MS-NRE6
Kit de montage pour vannes de mélange ESBE VRG/VRB/VRH
Liste de prix: CHF 14.50
Prix net: ...
MS-NRL
Kit de montage pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
Liste de prix: CHF 21.70
Prix net: ...
Accessoires électriques
SNR2
Contacts auxiliaires 1 x SPDT Pour servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble
Liste de prix: CHF 39.50
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Angle de rotation
- 90
- Couple
- 10 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP40
- Indice de protection
- IP40
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Temps de course
- >150 s
- Temps de course (moteur)
- 280 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC 24 V
- Type de commande
- 3 points
- Type de mouvement
- Rotative