2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

SRFA-R



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SRFA-R

SRFA-R

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Un adaptateur à emboîtement est nécessaire pour l'installation et doit être commandé séparément.
Voir « Accessoires mécaniques »

Liste de prix
CHF 617.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZSFF-08

ZSFF-08

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xø17x55 mm (lxøxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFF-09

ZSFF-09

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xø12x55 mm (lxøxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFF-10

ZSFF-10

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xø17x55 mm (lxøxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFF-11

ZSFF-11

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xø14x55 mm (lxøxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFF-14

ZSFF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x55 mm (lxøxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFK-12

ZSFK-12

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø12x4x55 mm (øxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFK-14

ZSFK-14

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø14x5x55 mm (øxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFV-08

ZSFV-08

Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x55 mm (LxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFV-09

ZSFV-09

Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFV-10

ZSFV-10

Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x55 mm (LxlxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFV-11

ZSFV-11

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFV-12

ZSFV-12

Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSFV-14

ZSFV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x55 mm (LxWxH), pour SRF..R

Liste de prix: CHF 84.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
7 W
Puissance consommée (en attente)
3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Couple
20 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
  • Sélectionnable:
  • NC hors alimentation, vanne fermée (A – AB = 0%)
  • NO hors alimentation, vanne ouverte (A – AB = 100%)
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)