3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R6080W100-S8



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R6080W100-S8

R6080W100-S8

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, DN 80, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Liste de prix
CHF 1’430.00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R6080W100-S8
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 65...150, pour vannes papillon jusqu'au DN 80

    Liste de prix: CHF 214.00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Réchauffeur d'axe bride F05 (30 W)

    Liste de prix: CHF 133.00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    100 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Pression de fermeture
    690 kPa
    Remarque pression différentielle
    200 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
    +41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)