3. Vannes à siège

H7200W630-S7



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H7200W630-S7

H7200W630-S7

Vannes à siège, 3 voies, DN 200, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Vers les combinaisons disponibles

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H7200W630-S7
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire électrique

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Réchauffeur d'axe pour vannes DN 65...DN 250, AC/DC 24 V, 60 W

    Liste de prix: CHF 354.00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H7 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    How-to video: GV12 troubleshooting

    The how-to video shows how typical errors on the GV12 actuator can be found and corrected.

     

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    3 voies
    Kvs
    630 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Remarque sur la température du fluide
    À une température du fluide de -10...2 °C, un réchauffeur d'axe est nécessaire.
    Caractéristique de débit {Outils}
    A – AB: linéaire; B – AB: linéaire
    Taux de fuite {Outils}
    A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
    +41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)