3. Vannes à siège

EXT-H632XP-650



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EXT-H632XP-650

EXT-H632XP-650

Vanne à siège indépendante de la pression, 2 voies, DN 32, Brides, PN 25, ps 1600 kPa, Température du fluide 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

LV230A-TPC

LV230A-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 407.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 15 mm, IP54

Liste de prix: CHF 549.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 509.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 427.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 427.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 407.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 544.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 452.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: CHF 452.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Nb voies
2 voies
V'nom [l/s]
1.8
Fluide
Eau, qualité de l'eau selon VDI 2035
Température de fluide
5...140°C [41...284°F]
Remarque pression différentielle
Pour garantir un fonctionnement sans cavitation, la pression différentielle maximale ∆pmax doit être calculée conformément aux remarques relatives à la planification du projet.
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Max. 0.05% du Kvs
Raccordement
Brides

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)