R3025-S2/LRF24-MP
Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- CHF 721.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
EXT-OC-ZRN325
Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
ZR2325
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"
Accessoire électrique
CR24-A3
Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, sans éléments de commande
CR24-B3
Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
CRK24-B1
Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
ZR24-2
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 26 m³/h
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 1000 kPa
- Remarque pression différentielle
- 200 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 6 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 10 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54