3. Vannes à boisseau sphérique

R3025-S2/LRF24-O/Z



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R3025-S2/LRF24-O/Z

R3025-S2/LRF24-O/Z

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément
3 raccords ZR2325 fournis séparément

Liste de prix
CHF 722.90
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZRN325

EXT-OC-ZRN325

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 39.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: CHF 183.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2325

ZR2325

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"

Liste de prix: CHF 24.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: CHF 144.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
26 m³/h
Fluide
Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
1400 kPa
Pression différentielle Δpmax
1000 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Type de commande
Tout-ou-rien
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)