• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Vannes papillon

D6400NL+ZD6N-S400



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
D6400NL+ZD6N-S400

D6400NL+ZD6N-S400

Vannes papillon, 2 voies, DN 400, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Volant pour vannes papillon DN 400
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
CHF 5’170.00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZD6N-S400

ZD6N-S400

Volant pour vannes papillon DN 400

Liste de prix: CHF 792.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSY-401

ZSY-401

Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6400N/NL + SY6

Liste de prix: CHF 964.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSY-701

ZSY-701

Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6400N/NL + SY7

Liste de prix: CHF 964.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Butterfly valves for control applications

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
4140 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Pression de fermeture
1200 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
0...100% : forme en S ; 0...60 % : pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche, taux de fuite A
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Type de commande
Manuelle

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)