3. Vannes papillon

D680N/GRC230G-5



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
D680N/GRC230G-5

D680N/GRC230G-5

Vannes papillon, 2 voies, DN 80, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Kvmax 260 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 35 s, IP66/67, F05
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
CHF 1’242.00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZD6N-H100

ZD6N-H100

Levier pour vannes papillon DN 25...100

Liste de prix: CHF 41.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZD6N-S100

ZD6N-S100

Volant pour vannes papillon DN 25...100

Liste de prix: CHF 169.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
HH230-MG

HH230-MG

Chauffage, avec hygrostat mécanique

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
HT230-MG

HT230-MG

Chauffage, avec thermostat réglable

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
S2A GR

S2A GR

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: CHF 129.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR24-F05

ZR24-F05

Réchauffeur d'axe bride F05 (30 W)

Liste de prix: CHF 133.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR

Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Butterfly valves for control applications

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
75 m³/h
Fluide
Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Pression de fermeture
1200 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
0...100% : forme en S ; 0...60 % : pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche, taux de fuite A
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
11 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm² (sans halogène)
Type de commande
Tout-ou-rien
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)