• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R3032-16-S3+SR24P-SR/Z



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R3032-16-S3+SR24P-SR/Z

R3032-16-S3+SR24P-SR/Z

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 32, Taraudées, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67
Le servomoteur est monté sur la vanne
3 raccords ZR2332 fournis séparément

Liste de prix
CHF 1’157.30
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZRN332

EXT-OC-ZRN332

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 32
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 49.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: CHF 183.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2332

ZR2332

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Liste de prix: CHF 36.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A GR

S2A GR

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: CHF 129.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: CHF 144.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
16 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
1400 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Caractéristique de débit {Outils}
A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.4 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm², sans halogène
Type de commande
DC 2...10 V
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)