C220QPT-F/CQ24A-MPL/Z
PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR2320 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- EUR 403,20
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZQ20-PT
Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 20
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
ZR2320
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Elektrisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV
Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/h]
- 980
- V'nom [l/s]
- 0.272
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit Antrieb 2...90°C
- Differenzdruck
- 16...350 kPa
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 0.6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.4 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.1 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- MP-Bus
- Schutzklasse
- IP40