C320Q-J/CQK230A-T/Z
Umschalt-Zonenventil, 3-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2320 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- EUR 321,80
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZR-C320Q-J
Dämmschale für Ventil C3..Q-.., DN 20
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
ZR2320
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
So montieren Sie einen Antrieb auf ein QCV-Zonenventil
Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.
Kompaktes Zonenventil QCV
• Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
• Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
• Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
• Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
• Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®
So stellen Sie den kvs-Wert an einen QCV-Antrieb ein
Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Kvs
- 4 m³/h
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- 2...100°C [36...212°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit Antrieb 2...90°C
- Schliessdruck
- 280 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 50 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 2-Draht)
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Schutzklasse
- IP40