3. Trinkwasserventile

C215QPW-N/CQ24A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C215QPW-N/CQ24A

C215QPW-N/CQ24A

Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 198,10
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
CAD-Daten 3D
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
0.3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
0.6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Schutzklasse
IP40
Profil
2-Weg
Kvs
16 m³/h
Trinkwasserzertifikat
  • ACS
  • DVGW
  • WRAS
  • ÜA
Medium
Trinkwasser
Mediumstemperatur
5...100°C [41...212°F]
Schliessdruck
1600 kPa
Differenzdruck Δpmax
200 kPa