3. Zonenventile

C415Q-J/CQKD24A/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C415Q-J/CQKD24A/Z

C415Q-J/CQKD24A/Z

Zonenventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.5 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 15 s, IP40
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR4515Q einzeln mitgeliefert

Listenpreis
EUR 289,70
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZR-C4Q

EXT-OC-ZR-C4Q

Dämmschale für Ventil C4..Q-.., DN 15/20
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
ZR4515Q

ZR4515Q

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listenpreis: EUR 33,60
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
4.5 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
2...100°C [36...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Schliessdruck
520 kPa
Differenzdruck Hinweis
50 kPa für geräuscharmen Betrieb
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.34 mm²
Ansteuerungsart
Auf/Zu