P-22RTH-1900A-1
Raumbediengerät Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App, PC, weiss, RAL 9003
Dieses Produkt ist auch mit Ihrem individuellen Logo auf der Vorderseite erhältlich.
Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
- Listenpreis
- EUR 138,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovative Endanwender-App für die Anzeige von aktuellen Raumwerten und das Einstellen von Sollwerten., Für NFC-fähige Android- und iOS-Smartphones. Kompatible Geräte: 22RT.. und P-22RT...
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Installation von Belimo Raumsensoren und Raumbediengeräten
Dank Federklemmen und Schnappdeckel ist die Installation unserer Belimo Raumgeräte eine Sache von Sekunden. Ein optionaler Verriegelungsmechanismus bietet hervorragenden Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.
Inbetriebnahme mit der Belimo Assistant App
Die Belimo Assistant App ermöglicht eine einfache und flexible Parametrierung und Diagnose der aktiven Raumgeräte. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein NFC-fähiges Smartphone.
Stromlose Inbetriebnahme
Unsere aktiven Belimo Raumgeräte können über die Belimo Assistant App auch ohne aktive Stromversorgung schnell und komfortabel parametriert und eingerichtet werden.
Raumsensoren - Designed in Switzerland
Spezialisiertes Know-how und "Schweizer Qualität" für ein angenehmes Raumklima. Sehen Sie die Menschen hinter den Belimo-Raumsensoren.
Ändern des Temperatursollwerts mit der Belimo Display App
Die Belimo Display App ist die innovativste Art, auf Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo zuzugreifen. Mit der intuitiven Endnutzer-App können die Raumwerte angezeigt und Sollwerte angepasst werden. Ein Zugriffsschutz verhindert Eingaben Unberechtigter.
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Messbereich Feuchtigkeit
- Standardeinstellung: 0...100% RH
- Messbereich Temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
- MP-Bus
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
-
- Ausgang 0...5 V, 0...10 V (Werkseinstellung), 2...10 V wählbar via NFC
- min. Widerstand 5 kΩ
- Anzeige Typ
- Belimo Display App