• Success stories
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
    • Success stories
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
Надежность, масштабируемость, эффективность

  1. Главная страница

Повышение производительности: применение систем охлаждения в центрах обработки данных

Максимальное время бесперебойной работы и оптимальная производительность

Вот уже 50 лет компания Belimo поставляет качественные и надежные полевые устройства для энергоэффективного управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Наш опыт, масштабируемые приложения и лидирующие позиции на мировом рынке способствовали успеху в области охлаждения центров обработки данных, где крайне важны надежность и качество.

Мы выпускаем приводы, клапаны, датчики и счетчики, которые предназначены для обеспечения бесперебойной работы, оптимальной скорости потока, автономных систем и энергоэффективности.

Условия работы центров обработки данных меняются, и для новых графических процессоров требуется более высокий уровень теплоотвода. Технологии сдерживания горячих и холодных зон не позволяют обеспечить отвод достаточного количества тепла для стоек с высокой плотностью. Компания Belimo представляет инновационные технологии охлаждения центров обработки данных, позволяющие создавать более эффективные системы жидкостного охлаждения, отличающиеся повышенной теплопроводностью и сниженным энергопотреблением.

Обратитесь к Belimo уже сегодня, чтобы проконсультироваться со специалистом и узнать больше о наших услугах для центров обработки данных.

Свяжитесь с нами

Изделия Belimo в центрах обработки данных

  • 1) Установка охлаждения воды

    Применение Belimo
    Дисковые поворотные затворы с высокоэффективными приводами для больших скоростей потока и датчиков.

    Холодильные установки подают охлажденную воду во все помещения центра обработки данных. Поскольку современные центры обработки данных предъявляют высокие требования к охлаждению, этот процесс требует высокой скорости потока и, соответственно, использования клапанов большого размера. Дисковые поворотные затворы Belimo, снабженные высокоэффективными приводами, прекрасно подходят для этих целей за счет высокого давления закрытия, минимальной утечки и корпусов с классом защиты IP66/67 (эквивалент NEMA 4), гарантирующих надежность работы даже в сложных условиях.

  • 2) CRAC

    Применение Belimo
    Холодильные клапаны xBALL.

    CRAC (Computer Room Air Conditioning) — это система, позволяющая контролировать температуру, влажность воздуха и распределение воздуха в центре обработки данных. Конструкция этих устройств на базе хладагента позволяет поддерживать точные условия окружающей среды, гарантируя защиту и надежную работу критически важного ИТ-оборудования. Холодильные клапаны Belimo xBALL являются ключевыми компонентами в системах CRAC, обеспечивая точное и надежное управление потоком хладагента. Эти клапаны обеспечивают значительные преимущества в поддержании оптимальных уровней температуры и влажности в центрах обработки данных. 

  • 3) CRAH-CW

    Применение Belimo
    Электронные независимые от давления клапаны (EPIV), и датчики.

    Вентиляционные установки для помещений с установленными в них компьютерами (CRAH) подают кондиционированный воздух в свободное пространство центров обработки данных. Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) компании Belimo — ключевые компоненты систем CRAH, обеспечивающие точное и надежное управление потоком воды. Эти клапаны играют ключевую роль в поддержании оптимальной температуры и влажности воздуха в важных средах.

     

  • 4) Настенный вентилятор

    Применение Belimo
    Приводы воздушных заслонок (EF и GK) на большом блоке заслонок.

    Приводы воздушных заслонок Belimo — важнейшие компоненты настенных вентиляторных систем, обеспечивающие точное управление воздушным потоком для серверов, расположенных в открытом пространстве. Регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV) и электронные независимые от давления клапаны (EPIV) управляют потоком воды через катушки, обеспечивая эффективное охлаждение и поддерживая необходимую температуру приточного воздуха. Эти устройства Belimo, объединенные в единую систему, необходимы для поддержания оптимальных условий окружающей среды для сложных и уязвимых ИТ-инфраструктур.

  • 5) AHU: установка кондиционирования воздуха

    Применение Belimo
    Клапаны EnergyValve, электронные независимые от давления клапаны (EPIV), холодильные клапаны xBALL, приводы воздушных заслонок и датчики.

    Установки кондиционирования воздуха(AHU) подают подготовленный воздух в «белые» и «серые» зоны, а также в офисные помещения. В этих универсальных установках используется широкий спектр продукции Belimo для обеспечения точного контроля потока воздуха, воды или хладагента. Продукция включает электронные независимые от давления клапаны (EPIV), Energy Valves, холодильные клапаны xBALL, приводы воздушных заслонок и датчики. 
     

    • Подробнее об установках кондиционирования воздуха (AHU)
  • 6) Непосредственно на микросхеме (D2C)

    Применение Belimo
    Энергетические клапаны и датчики перепада давления Belimo для точного регулирования потока в системах высокопроизводительных вычислений.

    Технология жидкостного охлаждения непосредственно на микросхеме, известная как технология охлаждающих плит - это метод охлаждения серверов с высокой теплоотдачей (кВт), например, используемых в высокопроизводительных вычислениях (HPC), искусственном интеллекте (AI) и машинном обучении (ML). Клапан Belimo Energy Valve™ идеально подходит для этого применения, так как он поддерживает постоянный перепад давления в стойке. Благодаря этому обеспечивается точный подвод к каждой охлаждающей плите, даже в случаях, когда сервер выключен на время технического обслуживания.
     

    • Brochure – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 2,82 MB)
    • Подробнее о клапане Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU (блок распределения охлаждения)

    Применение Belimo
    Энергетические клапаны Belimo, регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV), электронные независимые от давления клапаны (EPIV) и холодильные холодильные клапаны.

    Блоки распределения охлаждения (CDU) подают охлажденную воду, водно-гликолевые смеси или хладагент на тепловыделяющее оборудование, например, серверы. Компания Belimo предлагает широкий ассортимент регулирующих клапанов с равнопроцентной характеристикой (CCV), электронных независимых от давления клапанов (EPIV), холодильные клапаны xBALL и энергетических клапанов, которые наилучшим образом подходят для использования в устройствах CDU. Эти клапаны обеспечивают точное регулирование потока и их можно легко перенастроить в зависимости от изменения потребностей в охлаждении.

     

  • 8) Активный/пассивный теплообменник на задней двери

    Применение Belimo
    Электронные независимые от давления клапаны (EPIV), регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV) и холодильные клапаны xBALL для точного управления потоком.

    Точный контроль потока необходим для эффективной работы теплообменников с задней дверью (RDHx). Электронные независимые от давления клапаны (EPIV), регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV) и холодильные клапаны xBALL компании Belimo надежно и точно управляют потоком, гарантируя оптимальную производительность вашей системы RDHx.

     

  • 9) Двухфазное охлаждение погружением

    Применение Belimo
    Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) для точного управления потоком и энергетические клапаны Belimo для мониторинга.

    Двухфазные системы охлаждения погружением предполагают точный расход воды для эффективной конденсации жидкого диэлектрика. Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) Belimo поддерживают постоянный поток к теплообменнику даже при колебаниях давления в системе. Клапан Belimo Energy Valve™ непрерывно контролирует температуру подаваемой и обратной воды, рассчитывает тепловую энергию и дает важные данные для отслеживания эффективности охлаждения и выявления неэффективности.

     

  • 10) Генераторы

    Применение Belimo
    Приводы с охранной функцией для управления воздухом для сжигания.

    С помощью генераторов обеспечивается резервное питание для непрерывной работы серверов во время сбоев электропитания. Приводы Belimo с охранной функцией идеально подходят для точного регулирования количества воздуха для сжигания, требуемого этими генераторами. Охранная функция автоматически отключает подачу воздуха в случае неисправности. Доступны варианты со степенью защиты IP, например IP66 (эквивалент NEMA 4), для установки вне корпуса генератора.

  • 11) Управление противопожарными и противодымными системами

    Применение Belimo
    Приводы для противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления для обеспечения безопасности в случае пожара.

    Приводы сдерживания огня и дымоудаления Belimo — это важные устройства безопасности, предназначенные для защиты центров обработки данных от огня и дыма. Эти приводы с охранной функцией используются для автоматизации моторизованных противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления и, как правило, интегрируются в системы обнаружения пожара и задымления. В случае пожара они предотвращают распространение огня и дыма по воздуховодам, защищают людей и инфраструктуру и вносят значительный вклад в обеспечение непрерывной работы критически важных ИТ‑систем.
     

    • Подробнее о приводах противопожарных клапанов
    • Подробнее о приводах клапанов дымоудаления

Номенклатура изделий

Belimo Energy Valve™

Области применения: CDU, «непосредственно на микросхеме», RDHx, CRAH, настенный вентилятор

  • Подробнее

EPIV

Области применения: CDU, RDHx, CRAH, настенный вентилятор

  • Подробнее

CCV

Области применения: CDU, RDHx, настенные вентиляторы, магистральные распределители, клапаны открытия/закрытия

  • Подробнее

Приводы воздушных заслонок

Области применения: CRAH, настенные вентиляторы, системы обработки наружного воздуха, генераторы

  • Подробнее

дисковые поворотные затворы

Области применения: центральные блоки, магистральные распределители, клапаны открытия/закрытия

  • Подробнее

Датчики / счетчики

Области применения: обнаружение утечек, перепад давления в гидравлических системах, датчик средней температуры воздуха

  • Подробнее

Почему стоит выбрать Belimo?

Надежность

Belimo придерживается высочайших стандартов качества во всех сферах своей деятельности — от разработки и производства до поставок и обслуживания клиентов. Производственные мощности по всему миру прошли сертификацию на соответствие различным стандартам, а 5-летняя гарантия на всю линейку изделий говорит о строгом контроле качества, использовании высококачественных материалов и прочной конструкции изделий. 

Масштабируемость

Продукция Belimo может быть настроена на соответствие всем возникающим потребностям в охлаждении без ущерба для эксплуатационных характеристик при текущих нагрузках.

Эффективность

В приборах Belimo главное — точность, они подают только то количество воздуха или воды, которое вам нужно, и тогда, когда вам это нужно.  Благодаря этому вы сможете сэкономить на вентиляторах и насосах, а также уменьшить «углеродный след» вашего центра обработки данных.

Большой объем данных

Сообщающиеся устройства Belimo, такие как Energy Valve или EPIV, при подключении к системе управления зданием дают огромное количество информации. С помощью этой информации можно принимать проактивные, обоснованные решения, а не действовать наобум. 

Поддержка клиентов

Сеть поддержки и обслуживания Belimo представлена консультантами по региональному применению и менеджерами по развитию бизнеса, обладающими глубокими знаниями в области применения.

Сроки поставок

Отдел продаж и отдел логистики сформировали безупречную репутацию благодаря быстрой, надежной и своевременной поставке. Это означает, что проекты по строительству центров обработки данных реализуются в срок, даже в непростых на сегодняшний день условиях цепочки поставок.

Вебинары о центрах обработки данных

Переход к будущему: как Belimo EPIV кардинально меняет охлаждение центров обработки данных

Этот вебинар проводится в рамках второй части нашей серии блогов об охлаждении центров обработки данных. В ходе этого вебинара мы подробнее поговорим об инновационном электронном независимом от давления клапане Belimo (EPIV) и его решающей роли в приспособлении к меняющимся требованиям современных центров обработки данных. Подробнее о том, как продвинутые функции EPIV позволяют оптимизировать системы охлаждения и обеспечить эффективность и долговечность инфраструктуры центров обработки данных. Не пропустите эту возможность получить важные знания об этой быстро меняющейся отрасли.

Belimo и развивающиеся технологии для центров обработки данных: применение однофазных и двухфазных охлаждающих плит

Пройдите этот 20-минутный вебинар, во время которого мы расскажем о всех особенностях систем охлаждающих плит и о том, как они могут улучшить охлаждение и эффективность вашего центра обработки данных.

Материал для загрузки

  • Brochure – Data centre cooling solutions (pdf - 5,92 MB)
  • Flyer – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 1,91 MB)

Обратитесь к Belimo уже сегодня, чтобы проконсультироваться со специалистом и узнать больше о наших услугах для центров обработки данных.

Свяжитесь с нами