Pienet laitteet, suuri vaikutus.
Toimitamme energiatehokkuutta

Johtavaa energiatehokkuutta

Rakennukset aiheuttavat suunnilleen 40% maailmanlaajuisista CO2-päästöistä. Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon älykkäällä ohjauksella on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Belimo asettaa standardit energiatehokkaille ratkaisuille, kuten alhaisen tehontarpeen toimilaitteet, Belimo Energy Valve™ ja palloventtiiliteknologia.
Optimoidulla ja älykkäällä rakennuksen ohjauksella me voimme suojella ympäristöä ja resurssejamme samalle edistäen kestävää kehitystä. Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen energiatehokkuutta lisäämällä vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuiseen lämpötilojen kohoamisen pysäyttämiseen.

Andy kertoo toimilaitteiden alhaisimmasta tehontarpeesta

Belimon ilmastointipeltien toimilaitteet ja venttiilit kuluttavat jopa 80% vähemmän energiaa verrattuna samanlaisiin tuotteisiin. Tämä perustuu patentoituun dynaamisesti pitovoiman tunnistavaan harjattomaan tasavirtamoottoriteknologiaan. Meidän pienillä laitteillamme tulee olemaan suuri vaikutus huomispäivän kestävään kehitykseen. 

 

Johtavaa energiatehokkuutta edelleenkehitetyn läppäventtiilin ansiosta

Tämä edistynyt läppäventtiili on suunniteltu erityisesti LVI-sovelluksiin ja tarjoaa älykkään, energiatehokkaan ja luotettavan ratkaisun suurille virtausmäärille, kun tärkeintä on asennuksen helppous, sovelluksen joustavuus ja pitkä käyttöikä.

  • Läppäventtiili
  • Belimon kehittynyt läppäventtiili - esittely

Energiansäästöä, jonka voit nähdä. Belimo Energy Valve™

Hyväksy evästeasetukset katsoaksesi tämän videon.

Belimo Energy Valve™ tarjoaa läpinäkyvän energiamonitoroinnin säilyttäen samalla korkean delta T:n (lämpötilaeron). Automaattiset raportit osoittavat senhetkisen ja aikaisemman tehontarpeen ja suosittelevat lisää energiansäästömahdollisuuksia. Se on esineiden internet -tekniikkaan (IoT) kuuluva paineriippumaton venttiili, joka käyttää edistynyttä pilvipohjaista analytiikkaa kootun järjestelmädatan hyödyntämiseen täydellä potentiaalilla, mikä mahdollistaa säästöt ja erittäin tehokkaan toiminnan.

  • Belimo Energy Valve™

Jon kertoo, kuinka tunnistat ja ratkaiset alhaisen delta T -syndrooman

Delta T on lämpötilaero syöttövirtauksen ja paluuvirtauksen välillä. Jos lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmää käytetään erittäin suurilla vesimäärillä, sitä ei voi muuntaa suuremmaksi lämmitys- tai jäähdytyskapasiteetiksi. Kuitenkin lämpötilaero syöttövirtauksen ja paluuvirtauksen välillä on vähentynyt. Tästä aiheutuu niinsanottu alhainen delta T -syndrooma. Se vaikuttaa koko järjestelmän tehokkuuteen ja johtaa lisäenergian tarpeeseen pumpuille ja generaattorille. Alhaisen delta T -syndrooman mahdollisia syitä ovat lämmönvaihtimen likaantuminen toiminnan aikana, väärin mitoitetut säätöventtiilit, puuttuva tai staattinen hydroninen tasapainotus sekä paine-eron vaihtelut.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 Mt)

Jörg kertoo, kuinka lisäät energiatehokkuutta Belimo Energy Valve -venttiilillä

Belimo Energy Valve tarjoaa monia integroituja toimintoja energiaoptimointia ja LVI-järjestelmien tehostamista varten. Lue lisää lämpöenergian vähentämisestä paremmalla vuotosuhteella ja paineriippumattomalla virtaussäädöllä.
 

Belimo ZoneTight -vyöhykeventtiilit - tehokkaita kaikilla tavoilla

Ainutlaatuinen itsepuhdistava ja ilmakuplatiivis palloventtiiliteknologiamme estää kiertohäviöt hydronisissa järjestelmissä, millä on valtava vaikutus tuhlatun energian vähentämiseen.

  • Belimo ZoneTight™ -vyöhykeventtiilit