Puhallinkonvektori

  1. Koti
  2. Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamitteri
  3. HVAC Applications

Mikä on puhallinkonvektoriyksikkö (FCU)?

Puhallinkonvektoriyksikkö (FCU) lämmittää tai jäähdyttää huoneilmaa. Kiinteä puhallin vetää ilmaa puhallinkonvektoriin lämmönvaihtimen läpi lämpötilan säätelemiseksi. Ilma poistuu puhallinkonvektorista joko aikaisempaa viileämpänä tai kuumempana. Puhallinkonvektoreissa on tavallisesti jäähdytetyn veden kela jäähdytystä varten ja joko kuumavesikela tai sähköelementti lämmitystä varten. Kaupallisissa sovelluksissa puhallinkonvektorin säädössä on huomattavia vaihteluita aina termostaattia käyttävästä yksiköstä, joka vain avaa ja sulkee venttiilin, DDC-säätimellisiin yksiköihin, jotka voivat säädellä ilman määriä portaattomasti ja säätää venttiileitä.

Kaavio

Kuvassa on kaavio tyypillisestä huonesovelluksesta, jossa on kaksi puhallinkonvektoria, joissa molemmissa on Belimo Energy Valve™ -venttiili, jotka hallitsevat puhallinkonvektoriin toimitettua lämpötehoa. Energiaventtiilit tarjoavat seuraavat hyödyt:

  • Vedenvirtauksen dynaaminen ja hydraulinen tasapainottaminen (millä tahansa kuormalla), joka saadaan paineriippumattoman säätöventtiilin avulla.
  • Käyttämällä rakennuksessa Energy Valve™ -venttiilien fyysisiä venttiiliasentoja pumpun nopeudet voidaan optimoida toimittamaan juuri riittävästi painetta indeksiyksikön tarpeisiin.
  • Järjestelmän täysi läpinäkyvyys (virtaama, lämpötilat, jäähdytyksen/lämmityksen tuotto jne.) energiaventtiiliin tai vaihtoehtoisesti Belimon pilvipalveluun tallennetuille tiedoille.


Tilaa uusi Belimo Energy Valve™ nyt

Lue, miten energiaventtiili parantaa puhallinkonvektoriyksikköä





Energy Valve
Osta nyt




Yleiset puhallinkonvektoreiden ongelmat ja miksi pitäisi valita Belimo Energy Valve™ -venttiili

Puhallinkonvektorit vaativat ilmamäärien ja veden virtausnopeuksien hyvää säätöä optimaalisen lämmönvaihdon ja asumismukavuuden sekä energiatehokkuuden takaamiseksi. Puhallinkonvektoriyksiköiden valmistajat julkaisevat kuitenkin usein vain maksimikuormitusolosuhteita koskevat virtausvaatimukset. Optimaalinen veden virtaus silloin, kun asukas tai DDC-säädin säätää ilmamääriä, on sen sijaan tuntematon. Kun käytetään muita kuin paineriippumattomia venttiilejä, myös paine-eron vaihtelu hydronisessa järjestelmässä vaikuttaa virtausnopeuteen puhallinkonvektorin kautta ja siten huoneeseen syötettävään lämpöenergiaan.
Useiden pattereiden keskinäinen vaikutus poistuu dynaamisella tasapainotuksella. Dynaaminen tasapainotus tapahtuu automaattisesti jokaisessa toimintapisteessä. Paine-eron muutokset aiheuttavat vähäisiä muutoksia virtausnopeuteen.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


Puhallinkonvektoriyksikkö on otettu käyttöön seuraavilla arvoilla: veden suunnitteluvirtaus on asetettu arvoon 0,11 l/s (0,029 GPM), ja yksikköön tulee 23 °C:n (73 °F) lämpöistä ilmaa. Koska järjestelmä on dynaaminen lyhyen ajan kuluttua, järjestelmän paine kasvaa hydronisen järjestelmän muissa sijainneissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Tässä nimenomaisessa puhallinkonvektoriyksikössä paineen nousu on aiheuttanut virtauksen kasvun, mikä johtaa puhallinkonvektoriyksikön ylivuotoon alentaen delta T -arvoa ja lämmönsiirron tehokkuutta.

Tämän seurauksena tilan asukas on saattanut pitää ilmavirtaa häiritsevänä ja asettaa puhaltimen nopeuden manuaalisesti alhaiseksi, ja kun tilalämpötilat nousevat, säädin ohjaa venttiiliä lisää auki, kunnes ilma ei yksinkertaisesti pysty poistamaan enempää energiaa lämmönvaihtimesta. Tämä johtaa odotettua viileämpään paluuveden lämpötilaan. Kun vesi virtaa liian nopeasti ilmavirtaan nähden, meillä on klassinen resepti alhaiselle delta T:lle, mikä vaikuttaa paitsi kyseessä olevaan yksikköön, myös alentaa keskuslaitoksen kapasiteettia, ja ylivuoto on merkittävä kulutuspiste pumpuille, kun virtaamamme on nyt 0,14 l/s (0,037 GPM).



Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
Meillä on sama puhallinkonvektoriyksikkö, joka toimii odotetusti; veden suunnitteluvirtaukseksi on asetettu 0,11 l/s +/10 % [0,029 GPM], ja sisääntulevan ilman lämpötila on 23 °C [73 °F]. Vaikka paine nousee 2 baarista 3 baariin, virtausnopeus ei juuri kasva. Virtausnopeuden epätarkkuus vähenee huomattavasti, mikä tarjoaa jonkin verran laitossäästöjä, mutta tarkkuus ei ole yhtä hyvä kuin elektronisella venttiilillä. Käyttäjän tekemät puhaltimen nopeuden säädöt vaikuttavat edelleen optimaaliseen lämmönvaihtoon, mikä johtaa alhaisiin delta T-arvoihin ja huonoihin konvektoriolosuhteisiin.

Fan Coil Unit at Design Operation

Sama puhallinkonvektoriyksikkö toimii odotetusti; veden suunnitteluvirtaukseksi on asetettu 0,11 l/s [0,029 GPM], ja sisääntulevan ilman lämpötila on 23 °C [73 °F]. Jälleen kerran järjestelmä tuottaa paineennousun, joka johtuu muissa sijainneissa tapahtuvista muutoksista. Energiaventtiilin elektroninen virtausmittari tunnistaa virtauksen kasvun ennen kuin huoneanturi voi rekisteröidä tilalämpötilan nousun ja antaa venttiilin sulkeutua hieman, jotta vältetään saturaatioalueen saavuttaminen.

Jos puhallinkonvektoriyksikkö on pidetty jälleen alhaisella puhaltimen nopeudella. Tilalämpötilan noustessa säädin ohjaa venttiiliä lisää auki, mikä olisi johtanut siihen, ettei ilma olisi enää pystynyt poistamaan enempää energiaa lämmönvaihtimesta. Energiaventtiilin kiinteä Delta-T manager tunnistaa pienenevän delta T:n ja ohittaa ohjausviestin eikä anna venttiilin avautua enempää, mikä poistaa ylivuototilanteen.

Energiaventtiili mittaa virtausta jatkuvasti ja laskee ohjausviestin tulon ja Delta-T manager -asetusarvon perusteella, tarvitseeko sitä kompensoida vai ei. Delta-T manager on hidastanut veden virtausta varmistaakseen, että lämmönvaihto on optimaalinen käyttäjän säätämälle ilmamäärälle. Tämä säästää pumpun energiaa ja pitää järjestelmän jatkuvasti optimoituna.



Fan Coil Unit without water overflow
Helposti ohjattavien EC/DC-puhaltimien aikakaudella muuttuvan ilmavirran puhallinkonvektoriyksiköt ovat yksi energiatehokkaimmista menetelmistä tilan ilmastointiin. Puhaltimen nopeuden säätö suhteessa venttiilin asentoon on kuitenkin kiistanalainen asia. Kun energiaventtiili on konfiguroitu tehonsäätöä varten, sen vaste on täysin lineaarinen, mikä tarkoittaa, että puhallinnopeudet voidaan sitoa suoraan venttiilin lähtöön, mikä yksinkertaistaa säätöprosessia huomattavasti.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

Menestystarina: 5 tähteä energiatehokkuudesta Marriott-hotelli Al Jaddafissa Dubaissa

Marriot-hotelliketju avasi hotellielämyksensä 15. tammikuuta 2014 Dubaissa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.
Upeasti suunniteltu ja täydellisessä paikassa Al Jaddafissa sijaitseva viiden tähden hotelli tarjoaa monia harkittuja mukavuuksia.

Niihin sisältyvät täysautomaattiset luksushuoneet ja sviittimajoitus, joka kannustaa rentoutumaan ylellisillä vuoteilla, marmorikylpyhuoneilla, erittäin nopealla internetyhteydellä ja litteillä televisioilla sekä tarjoten näkymiä Dubain horisonttiin. Hotellissa on 352 luksushuonetta ja 128 hotelliasuntoa.

Belimo-tuotteet voidaan toteuttaa tehokkaasti, ja niiden avulla saadaan kestävä ja huoltovapaa järjestelmä.

  • Referenssi – Marriott Hotel «Al Jaddaf», Yhdistyneet arabiemiirikunnat (pdf - 2,12 Mt)

Tilaa Belimo Energy Valve™ -venttiili verkkokaupastamme

  • Osta nyt

Lisätietoa Belimo Energy Valve™ -venttiilistä

  • Lisätietoa

The Belimo Energy Valve™ in other HVAC Applications

  • Lue lisää