Terveellistä sisäilman laatua edistävät tuotteet

  1. Koti
  2. Terveellinen sisäilma ja energiatehokkaat LVI-ratkaisut

Miten Belimo-tuotteet edistävät terveellistä sisäilman laatua (IAQ)

Sisäilman laadun varmistaminen edellyttää monipuolista lähestymistapaa. Järjestelmän rakenteen ja säännöllisen huollon lisäksi luotettavat tuotteet ovat olennaisen tärkeitä. Belimo tarjoaa täydellisen ja innovatiivisen valikoiman LVI-säätölaitteita, joilla ylläpidetään terveellistä sisäilmaa ja minimoidaan energiankulutus. Tarkoista ja luotettavista antureista muuttuvan ilmavirran ratkaisuihin (IMS) tarveohjattua ilmanvaihtoa varten, nopeisiin toimilaitteisiin ja kaiken kattavaan Energy ValveTM -venttiiliin – tuotteitamme täydentää laaja asiantuntemuksemme tehokkaan LVI-järjestelmän suorituskyvyn varmistamisessa. Saumattomalla integroinnilla rakennusautomaatiojärjestelmään ja pilvipohjaisella liitettävyydellä käyttäjät saavat täydellisen näkyvyyden sisäilman laadun mittauksiin jatkuvaa monitorointia ja ohjausta varten.

  • Esite – Sisäilman laadun opasasiakirja (pdf - 2,55 Mt)

Anturit sisäilman laadun mittaukseen

Mitä ei voi mitata, sitä ei voi ohjata. Belimo tarjoaa laajan valikoiman huone- ja kanava-antureita lämpötilan, suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden, entalpian, kastepisteen, CO2:n ja VOC:n tarkkaan mittaamiseen. Valikoimaan kuuluu aktiivisia ja passiivisia antureita. Kanava-antureiden rakenne on kestävä ja se täyttää NEMA 4X/IP65 -vaatimukset.

Aktiivisia huoneantureita voidaan ottaa käyttöön ja diagnosoida älypuhelimen Belimo Assistant App -sovelluksella. Langattoman lähialuekommunikaation ansiosta konfiguroinnin voi tehdä silloinkin, kun antureihin ei ole kytkettynä virtaa. 

Sen lisäksi, että Belimo-anturit ovat tarkkoja, niillä on lyhyt vasteaika ja matala ryömintä, mikä takaa pitkäaikaisen vakauden. Ne on räätälöity nopeaa ja virheetöntä asennusta ja käyttöönottoa varten, sillä niissä on ainutlaatuinen napsautettava kotelon kansi, irrotettava takalevy, jousikuormitetut irrotettavat liittimet ja käänteisen napaisuuden suojaus.

  • Belimo-huoneanturit

IMS-ratkaisut tarveohjattuun ilmanvaihtoon

Hengittämämme ilma vaikuttaa terveyteemme ja tuottavuuteemme, joten ilmavirran tarkka säätö on ratkaisevan tärkeää kaikissa työtiloissa. Hyvin suunnitelluilla muuttuvan ilmavirran (IMS) järjestelmillä varmistetaan, että tilaan syötetään oikea määrä ulkoilmaa ja että saastunut ilma poistetaan hallitusti. Tarveohjattu toiminta auttaa maksimoimaan energiatehokkuuden tarvittavalla ilmavirtauksella. Huoneen CO2-tasojen mittaaminen on erinomainen tapa saavuttaa tämä tavoite, sillä se on luotettava ilman raikkauden indikaattori. Lisäksi IMS-järjestelmät mahdollistavat ali- ja ylipaineen kriittisissä ympäristöissä, kuten eristyshuoneissa.

Tarkat Belimo-ilmavirta-anturit yhdistettynä miljoonia kertoja testattuun toimilaitetekniikkaan mahdollistavat tarkan Δp-tallennuksen ja pienimpienkin virtausten hallinnan. Integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään luo perustan puhallinkuormituksen ohjaamiselle kustannusoptimaalisella tavalla.

Belimo Energy Valve™ integroitua lämpöenergianhallintaa varten

Tuloilman oikea ilmastointi on tärkeää terveellisen sisäilman kannalta. Tämä voidaan saavuttaa optimoimalla samanaikaisesti energiatehokkuus. 

Palkittu Belimo Energy ValveTM on täydellinen esimerkki Belimo-innovaatiosta, jossa älykkyys yhdistyy toimilaitteeseen, virtausantureihin ja palloventtiiliin. Tämä yhdistelmä menee paljon PI-säätöä pidemmälle ratkaisemalla alhaisen delta T -syndrooman ja tarjoamalla virtaus- ja tehonsäädön. Vallitsevan alhaisen delta T -syndrooman korjaaminen auttaa parantamaan energiatehokkuutta ja alentamaan merkittävästi tehokkuuden kokonaishintaa. Tiiviisti sulkeutuva venttiili estää vuodot ja takaa tarkan ja vakaan säädön.

Uuden sukupolven energiaventtiili yhdistää energianohjauksen ja MID-sertifioidun energiamittauksen yhteen laitteeseen, mikä takaa korkean tarkkuuden ja luotettavuuden, mahdollistaa helpon ja tehokkaan laskutuksen ja läpinäkyvän lämpöenergian hallinnan. Digitaalinen pääsy tukee helppoa käyttöönottoa tai säätöjä, käyttöönottoa ja huoltoa lähialuekommunikaation ja Belimo Assistant App -sovelluksen tai verkkopalvelimen avulla, jolloin loppukäyttäjän energiatiedot ovat täysin läpinäkyviä.

Energy Valve voi kommunikoida BACnet/IP- tai MSTP-, Modbus TCP- tai RTU-yhteyden avulla suoraan rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. Ethernet-liitäntä mahdollistaa suoran ja turvallisen pilviyhteyden, kun taas Power over Ethernet (PoE) poistaa ylimääräisen virtalähteen tarpeen.

  • Belimo Energy Valve™

Ilmastointipeltien toimilaitteet erilaisiin olosuhteisiin

Ilmastointipeltien toimilaitteet ovat tärkeitä terveellisen sisäilman kannalta, sillä niitä tarvitaan LVI-järjestelmien luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

  • Ilmanottoaukko oikean ulkoilmamäärän säätöä varten.
  • Ilmanvaihtojärjestelmän sisällä syöttö-, paluu- ja kiertoilman säätöä varten.
  • Vyöhykkeen ohjaus varmistaa oikean ulkoilmamäärän tarpeen mukaan, ja ilmanottoaukot takaavat halutun ilmavirtausmallin.

Ilmastointipeltien toimilaitteet olivat Belimon ensimmäinen tuoteinnovaatio yli 45 vuotta sitten. Belimo on markkinajohtaja LVI-alan jatkuvan teknisen kehityksen ansiosta. 

Saumaton integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin ja IoT-alustoihin

Digitaalisen kommunikaation integroiminen laitteisiin tarjoaa joustavuutta innovatiivisten LVI-ratkaisujen luontiin, joilla voidaan toteuttaa ohjaus, monitorointi ja huolto mistä tahansa paikasta. Rakennusautomaatiojärjestelmän (BMS) käyttäjät hyötyvät laitetiedoista, jotka ovat helposti saatavilla monitorointia ja järjestelmän ohjausta varten. Kiinteistöpalvelupäälliköt saavat arvokasta tietoa laitteiden toiminnasta ja suorituskyvystä sekä pääsyn kaikkiin laitetietoihin, mikä mahdollistaa vikojen oikea-aikaisen havaitsemisen ja auttaa järjestelmädiagnostiikassa. Vuokralaiset haluavat pystyä minimoimaan energiankulutuksen ja kustannukset käytön perusteella.

Belimo-tuotteet tukevat avoimia tiedonsiirtoprotokollia Modbus, RS485- tai TCP/IP*-pohjainen BACnet. Belimon IoT-valmiit tuotteet voidaan yhdistää nykyaikaisten rakennusten IoT-alustoihin rinnakkain rakennusautomaatiojärjestelmäyhteyden kanssa, ja ne tarjoavat tuloja anturien mittausarvojen siirtoon digitaaliseen ekosysteemiin, mikä säästää ylimääräisiä I/O-pisteitä. Tehokkaan ja turvallisen API-ohjelmointirajapinnan (Application Programming Interface) avulla kolmannet osapuolet voivat integroida Belimon IoT-laitteet OEM-ekosysteemiin, avoimeen BIoT-alustaan tai kehittää omia palvelujaan.

  • Uusi lähestymistapa rakennuksen esineiden internetiin (BIoT)

 

Yhdessä nämä korkealaatuiset tuotteet takaavat ihmisille ja heidän omaisuudelleen mukavuuden, energiatehokkuuden ja turvallisuuden sekä samalla helpon asennuksen ja vähäisen huollontarpeen.
 

Lisää kysymyksiä IAQ-tuotteista?

  • Ota yhteyttä terveellisen sisäilman kumppaniisi

Lisää kiinnostavia aiheita terveellisestä sisäilman laadusta

Terveellisen sisäilman 7 perusasiaa

LVI-järjestelmän suunnittelun, asennuksen, käytön ja huollon välinen suhde on elintärkeä turvallisen ja terveellisen sisäilman saavuttamiseksi. Belimo tunnisti 7 perusasiaa, joilla varmistetaan rakennusten terveellinen sisäilma. 
 

Opi miten sisäilman laatua parannetaan:

  • Belimon terveellisen sisäilman 7 perusasiaa

IAQ:n vaikutus terveyteemme

Sisäilman laadun parantaminen jätetään usein huomiotta, ja sisäilman oletetaan luonnollisesti olevan turvallista hengittää. Koska vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, tämä voi olla vaarallinen oletus, sillä ilmanlaatu vaikuttaa keskittymiskykyymme, tuottavuuteemme, mukavuuteemme ja ennen kaikkea terveyteemme. 
 

Tutustu siihen, miten sisäilman laatu vaikuttaa terveyteemme:

  • Sisäilman laadun vaikutus terveyteemme
  • Hyvä ilmanlaatu parantaa suorituskykyä

IAQ-koulutus ja -webinaarit

Meidän LVI-webinaariemme ja koulutusohjelmiemme tavoitteena on kouluttaa lisää vanhempia huoltoinsinöörejä, kiinteistöpalvelupäälliköitä, jakelijoita, säätöurakoitsijoita ja rakennusten omistajia sisäilman laatuun (IAQ) liittyvissä reaalimaailman ongelmissa ja ratkaisuissa sekä terveellisen ja tehokkaan järjestelmän suorituskyvyn tärkeydessä. Tarjontamme on organisoitua ja maailmanlaajuista.

  • Vieraile IAQ-koulutuskanavallamme