Suuri tarkkuus ja pitkän aikavälin vakaus

  1. Koti

Anturit

Mukavuuden perusta

Belimon anturit luovat tarkasti säädetyn, miellyttävän huoneympäristön, joka on olennainen osa ihmisten hyvinvointia ja tuottavuutta. Toimilaitteet ja venttiilit ohjaavat ilman ja veden virtauksia; anturit mittaavat lämpötilaa, ilmankosteutta, painetta, ilmanlaatua ja virtausta kanavissa tai putkissa.

Suuri tarkkuus ja pitkän aikavälin vakaus

Luotettavien ja tarkkojen lukemien tuottamiseksi rakennuksen koko elinkaaren ajan Belimon anturit on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Niillä on viiden vuoden takuu, ja ne täyttävät IP65 / NEMA 4X -vaatimukset.

Innovaatiolla mielenrauhaa

Innovatiivinen, yhtenäinen ja napsautettava kotelointimalli sisältää modulaarisen kanavaliittimen ja jousikuormitetun irrotettavan liitinlohkon. Ne luovat turvallisen liitännän, joka kestää tärinää ja tarjoaa maksimaalisen ulosvetovoiman, mikä säästää aikaa johdotuksen yhteydessä ja takaa kosketuksen luotettavuuden.

Valitse oikea anturi nopeasti käyttämällä SelectPro- tai vaihtosovelluksille Belimo RetroFIT+ -sovellusta.

  • Learn more

Tutustu alueelliseen verkkosivustoon saadaksesi lisätietoa

TuotevalikoimaKonsernin Amerikan yksikkö

USA, Kanada & Latinalainen Amerikka

TuotevalikoimaKonsernin Euroopan yksikkö

Eurooppa, Lähi-itä & Afrikka

TuotevalikoimaKonsernin Aasian ja Tyynenmeren alueen yksikkö

Aasia, Australia & Oseania