Lineaaritoimilaitteet

Lineaarisia ilmastointipeltien toimilaitteita on saatavilla monilla iskunpituuksilla, jotta sovelluskohtaiset vaatimukset voidaan täyttää.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Voima
Isku
Jännite AC/DC
Ohjauksen tyyppi
Ajoaika
Sähkökytkentä
Tyhjennä
52 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
LH230A100

LH230A100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 100 mm, IP54

Listahinta: 178,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230A200

LH230A200

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 185,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230A300

LH230A300

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 300 mm, IP54

Listahinta: 188,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230A60

LH230A60

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 60 mm, IP54

Listahinta: 178,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230ASR100

LH230ASR100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Isku 100 mm, IP54

Listahinta: 282,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230ASR200

LH230ASR200

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 287,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Lineaaritoimilaite, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 327,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54

Listahinta: 255,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 255,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 260,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 260,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 300 mm, IP54

Listahinta: 270,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3