FM065F-SZ
Virtausmittari, AC/DC 24 V, DN 65, FS 9.6 l/s
- Listahinta
- 1 043,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Tuotevideot
Ultraäänivirtausmittari
Ultraäänitoimista siirtymäaikatekniikkaa hyödyntävät putkensisäiset virtausmittarit suorittavat täsmällisiä ja toistettavissa olevia veden virtausmittauksia. Kompaktin kokonsa ja liansietonsa ansiosta ne sopivat ihanteellisesti LVI-tekniikkaan, jäähdytetyn- ja lämmitysveden ratkaisuihin, sekä vesi-/glykolisovelluksiin –20…120 °C:n lämpötiloissa
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Mitatut arvot
- Virtaus
- Output signal
- 0...10 V
- Täysi alue
- 9.6 l/s
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...10 V, enimmäiskuorma 1 mA
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Venttiilin koko
- 65 mm
- Venttiilin koko
- 2 1/2 inch