BKN230-MOD
Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 230 V
- Listahinta
- 471,00 €
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
BAT72
Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 65 mm
Listahinta: 105,00 €
Hintasi: ...
BAT72-ST
Lämpösulake testipainikkeella, liitinpistokkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 65 mm
Listahinta: 113,00 €
Hintasi: ...
BAT72/9
Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 90 mm
Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 230 V
- Ohjauksen tyyppi
- Modbus RTU
- Tuotekategoria
- IP40