2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

NVK24A-MP-RE



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NVK24A-MP-RE

NVK24A-MP-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
977,00 €
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
  • Tuotevideot
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
ZNV-203

ZNV-203

Asennusrengas LDM:lle, isku 20 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-204

ZNV-204

Asennusrengas Sauterille, isku 20 mm

Listahinta: 64,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-205

ZNV-205

Sovitesarja Danfoss

Listahinta: 23,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-207

ZNV-207

Karasovite laitteille LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 951,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 839,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen

Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti. 

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm)
Voima
1000 N
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella
Isku
20 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
90...150 s
Ajoaika turvatoiminto
35 s