Belimo Retrofit solutions provide a direct or custom way to replace valve assemblies, valve actuators or damper actuators of many competitive brands in existing applications cost effectively, reliably, and efficiently thus restoring functionality to your HVAC systems with the shortest amount of down time.

Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Tyhjennä
102 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää IMS-/kanavapainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä

Listahinta: 619,00 €
Lisää projektiluetteloon
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä

Listahinta: 619,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 255,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 260,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 300 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 270,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 60 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 255,00 €
Lisää projektiluetteloon
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Liittimet

Listahinta: 241,00 €
Lisää projektiluetteloon
LM72A

LM72A

Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, DC 48...110 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP54

Listahinta: 209,00 €
Lisää projektiluetteloon
LM72A-S

LM72A-S

Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, DC 48...110 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP54

Listahinta: 259,00 €
Lisää projektiluetteloon
LM72A-SR

LM72A-SR

Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listahinta: 304,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Liittimet

Listahinta: 312,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listahinta: 292,00 €
Lisää projektiluetteloon
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listahinta: 454,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM24A-MA

SM24A-MA

Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

Listahinta: 429,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Liittimet

Listahinta: 354,00 €
Lisää projektiluetteloon
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet

Listahinta: 1 207,00 €
Lisää projektiluetteloon
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet

Listahinta: 952,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK230A-3-RE

AVK230A-3-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54

Listahinta: 1 846,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 1 846,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-MP-RE

AVK24A-MP-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 32 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 2 069,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5